封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
LMX8410L 的特性
- 宽带射频输入:4 至 10GHz
- 大型中频带宽:直流至 1350MHz
- 输入 IP3:5GHz 射频输入时为 28dBm
- 噪声系数:5GHz 射频输入时为 15dB
- 高电压转换增益:5GHz 射频输入时为 11dB
- 集成宽带射频输入平衡-非平衡变压器
- 自动离线直流失调电压校正为 ±2mV
- 可编程 IMRR 校准
- 针对多个器件的同步功能
- 高性能集成 LO 合成器:5GHz 载波条件下具有 56.5dBc 的 DSB 集成噪声
- 外部 LO 模式:可旁路绕开集成 LO 合成器;支持外部 LO 注入
- 集成低噪声 LDO
- 7mm × 7mm 48 引脚 QFN 封装
LMX8410L 的说明
LMX8410L 是一款具有集成 LO 和 IF 放大器的高性能宽带(射频输入为 4 至 10GHz)I/Q 解调器。在 IIP3 为 28dBm 而 NF 为 15dB(频率均为 5GHz)的情况下,该器件可提供出色的动态范围,适用于高性能 应用中使用 DP83869。该器件可提供 2.7GHz 的大型复杂带宽,适用于高数据速率 应用。
LMX8410L 提供自动直流失调电压校正算法,可将失调电压降至 ±2mV 以下。使用 SPI 接口可以精确控制 I 和 Q 通道的增益和相位,从而实现高镜像抑制。
LMX8410L 具有高度集成度,可提供高性能,同时还能节省布板空间并降低复杂性。它集成了宽带射频输入平衡-非平衡变压器,因此无需外部平衡-非平衡变压器。它集成了高性能 PLL 和 VCO,因此无需外部 LO 和 LO 驱动器。该器件还集成了一个 IF 放大器和几个低噪声 LDO,进一步简化了电路板。
LMX8410L 集成了一个极低噪声的合成器,PLL FOM 为 –236dBc/Hz,在 5GHz 载波条件下提供高达 56.5dBc 的 DSB 集成噪声。LO 允许跨多个器件进行相位同步。高性能合成器输出可用于驱动另一级或数据转换器。对于共享外部 LO 的 应用 ,可以旁路掉集成的 LO。