封装信息
封装 | 引脚 VQFNP (RTC) | 48 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 260 | JEDEC TRAY (10+1) |
LMX2694-SEP 的特性
- VID V62/19616 -02XE
- 39.3MHz 至 15.1GHz 输出频率
- 在 100KHz 偏频和 15GHz 载波的情况下具有 -110dBc/Hz 的相位噪声
- 在 8GHz 时,具有 54fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)
- 可编程输出功率
- PLL 主要规格
- 品质因数:-236dBc/Hz
- 归一化 1/f 噪声:-129dBc/Hz
- 相位检测器频率高达 200MHz
- 跨多个器件实现输出相位同步
- 支持具有 9ps 分辨率可编程延迟的 SYSREF
- 3.3V 单电源运行
- 工作温度范围:-55°C 至 125°C
- 辐射规范
- 单粒子闩锁 > 43MeV-cm2/mg
- 电离辐射总剂量达 30krad (Si)
LMX2694-SEP 的说明
LMX2694-SEP 器件是一款集成电压控制振荡器 (VCO) 和稳压器的高性能宽带锁相环 (PLL),在无倍频器的情况,可输出 39.3MHz 至 15.1GHz 范围内的任意频率,从而无需使用 ½ 谐波滤波器。此器件上的 VCO 涵盖了整个倍频区间,因而频率覆盖度可完全低至 39.3MHz。该高性能 PLL 具有 -236dBc/Hz 的品质因数和高相位检测器频率,可实现非常低的带内噪声和集成抖动。
LMX2694-SEP 允许设计人员同步多个器件实例的输出。这意味着我们可从任意应用情形下的器件中获得确定性相位,包括采用分数引擎或启用输出分频器的情形。该器件还让设计人员可以生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准),以便将该器件用作高速数据转换器的低噪声时钟源。