封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMX2594 的特性
- 10MHz 至 15GHz 输出频率
- 在 100KHz 偏频和 15GHz 载波的情况下具有 -110dBc/Hz 的相位噪声
- 7.5GHz 时,具有 45fs rms 抖动(100Hz 至 100MHz)
- 可编程输出功率
- PLL 主要规格
- 品质因数:-236dBc/Hz
- 标称 1/f 噪声:-129dBc/Hz
- 最高相位检测器频率
- 400MHz 整数模式
- 300MHz 分数模式
- 32 位分数 N 分频器
- 用可编程输入乘法器消除整数边界杂散
- 跨多个设备实现输出相位同步
- 支持具有 9ps 分辨率可编程延迟的 SYSREF
- 用于 FMCW 应用的频率斜升和线性调频脉冲生成 能力
- 小于 20µs VCO 校准速度
- 3.3V 单电源运行
LMX2594 的说明
LMX2594 是一款高性能宽带合成器,可在不使用内部加倍器的情况下生成 10MHz 至 15GHz 范围内的任何频率,因而无需使用分谐波滤波器。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。高速 N 分频器没有预分频器,从而显著减少了杂散的振幅和数量。还有一个可减轻整数边界杂散的可编程输入乘法器。
LMX2594 允许用户同步多个器件的输出,并可在 输入和输出之间确定需要延迟的情况下 应用。频率斜升发生器可在自动斜坡生成选项或手动选项中最多合成 2 段斜坡,以实现最大的灵活性。通过快速校准算法可将频率加快至 20µs 以上。LMX2594 增添了对生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准)的支持,此 SYSREF 是高速数据转换器的理想低噪声时钟源。此配置中提供了精细的延迟调节(9ps 分辨率),以解决板迹线的延迟差异。
LMX2594 中的输出驱动器在载波频率为 15GHz 时提供高达 7dBm 的输出功率。该器件采用单个 3.3V 电源供电,并具有集成的 LDO,无需板载低噪声 LDO。