封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMX2592 的特性
- 输出频率范围为 20 至 9800MHz
- 相位噪声性能行业领先
- VCO 相位噪声:在输出为 6GHz 且偏移为 1MHz 时为 –134.5dBc/Hz
- 归一化 PLL 本底噪声:-231dBc/Hz
- 归一化 PLL 闪烁噪声:-126dBc/Hz
- 49fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)(对于 6GHz 输出)
- 输入时钟频率高达 1400MHz
- 相位检测器频率高达 200MHz, 且在整数 N 模式中高达 400MHz
- 支持分数 N 和整数 N 模式
- 双差分输出
- 减少毛刺的创新型解决方案
- 可编程相位调整
- 可编程电荷泵电流
- 可编程输出功率水平
- 串行外设接口 (SPI) 或 uWire(4 线制串行接口)
- 单电源运行:3.3V
LMX2592 的说明
LMX25 92 是一款集成了 VCO 的低噪声宽带射频 PLL,支持的频率范围为 20MHz 至 9.8GHz。该器件支持分数 N 和整数 N 模式,具有一个 32 位分数分频器,支持选择合适的频率。其积分噪声为 49fs(对于 6GHz 输出),是理想的低噪声源。该器件融入了一流的 PLL 和 VCO 积分噪声与集成的低压线性稳压器 (LDO),从而无需高性能系统中的多个分立器件。
该器件可接受高达 1.4GHz 的输入频率,与分频器及可编程低噪声乘法器相结合,可灵活设置频率。附加的可编程低噪声乘法器可帮助用户减轻整数边界杂散的影响。在分数 N 模式下,该器件可将输出相位调整 32 位分辨率。对于需要快速频率变化的应用,该器件支持耗时小于 25µs 的快速校准选项。
使用一个 3.3V 电源即可能实现此性能。该器件支持 2 个差分输出,这两个输出也可灵活配置为单端输出。用户可选择将其中一个编程为从 VCO (或倍压器)输出,另一个从通道分配器输出。若不想使用,可分别禁用每个输出。