36-pin (NJG) package image

LMX2531LQ1500E/NOPB 正在供货

具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991G

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (NJG) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMX2531 的特性

  • Multiple Frequency Options Available
    • See Device Information Table
    • Frequencies From: 553 MHz to 3132 MHz
  • PLL Features
    • Fractional-N Delta-Sigma Modulator Order
      Programmable up to Fourth Order
    • FastLock/Cycle Slip Reduction with Timeout
      Counter
    • Partially Integrated, Adjustable Loop Filter
    • Very Low Phase Noise and Spurs
  • VCO Features
    • Integrated Tank Inductor
    • Low Phase Noise
  • Other Features
    • 2.8-V to 3.2-V Operation
    • Low Operating Current
    • Low Power-Down Current
    • 1.8-V MICROWIRE Support
    • 36-Pin 6-mm × 6-mm × 0.8-mm WQFN Package

LMX2531 的说明

The LMX2531 is a low-power, high-performance frequency synthesizer system which includes a fully integrated delta-sigma PLL and VCO with fully integrated tank circuit. The third and fourth poles are also integrated and adjustable. Ultra-low noise and high-precision LDOs are integrated for the PLL and VCO, which yield higher supply-noise immunity and more consistent performance. When combined with a high-quality reference oscillator, the LMX2531 device generates very stable, low-noise local-oscillator signals for up and down conversion in wireless communication devices. The LMX2531 device is a monolithic integrated circuit, fabricated in an advanced BiCMOS process. Several different versions of this product accommodate different frequency bands.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息