封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMX2492 的特性
- -227dBc/Hz 标称 PLL 噪声
- 500MHz - 14GHz 宽频带 PLL
- 3.15 -5.25V 电荷泵 PLL 电源
- 多用途斜坡/超宽带信号源发生
- 最大相位检测器频率 200MHz
- 频移键控/相移键控 (FSK/PSK) 调制引脚
- 数字锁检测
- 单个 3.3V 电源
- 汽车用 125°C Q100 1 级认证
- 非汽车用 (LMX2492) 选项
应用范围
- 汽车用调频连续波 (FMCW) 雷达
- 军用雷达
- 微波回程
- 测试和测量
- 卫星通信
- 无线基础设施
- 针对高速模数转换器 (ADC) / 数模转换器 (DAC) 的采样时钟
All trademarks are the property of their respective owners.
LMX2492 的说明
LMX2492/92-Q1 是一款具有斜坡和超宽带信号源发生功能的 14GHz 宽频带三角积分分数 N 分频 PLL。 它由一个相位频率检测器、可编程电荷泵以及用于外部 VCO 的高频输入组成。 LMX2492/92-Q1 支持宽范围且灵活的斜升功能类 (class of ramping capabilities),其中包括 FSK,PSK 和高达 8 个段的可配置分段线性 FM 调制系统配置。 它还支持精细的 PLL 分辨率以及相位检测器速率高达 200MHz 的快速斜坡。 LMX2492/92-Q1 的任何一个寄存器均可被回读。 LMX2492/92-Q1 可由单个 3.3V 电源供电运行。 而且,对于电压高达 5.25V 的电荷泵的支持能够免除对于外部放大器的需要,从而获得一个具有更佳相位噪声性能的更简单解决方案。