封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
LMX2491 的特性
- -227dBc/Hz 标准化锁相环 (PLL) 噪声
- 500MHz 至 6.4GHz 宽带 PLL
- 3.15V 至 5.25V 电荷泵 PLL 电源
- 多用途斜坡/超宽带信号源生成功能
- 200MHz 最大相位检测器频率
- 频移键控/相移键控 (FSK/PSK) 调制引脚
- 数字锁检测
- 3.3V 单电源供电
LMX2491 的说明
LMX2491 器件是一款具有斜坡/线性调频生成功能的低噪声 6.4GHz 宽带 Δ-Σ 分数 N PLL。它由一个相位频率检测器、可编程电荷泵以及适用于外部 VCO 的高频输入组成。LMX2491 广泛支持各类灵活的斜坡功能,包括 FSK、PSK 和多达 8 段的可配置分段线性 FM 调制配置文件。该器件具有精密 PLL 分辨率和快速斜升功能,相位检测器速率高达 200MHz。LMX2491 允许读回其任一寄存器。LMX2491 可由 3.3V 单电源供电运行。此外,该器件支持电压高达 5.25V 的电荷泵,无需使用外部放大器即可提供相位噪声性能得到改善的简易解决方案。