封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R |
LMV982-N 的特性
- 得到保证的 1.8V、2.7V 和 5V 规格
- 输出摆幅:
- 600Ω 负载时:输出摆幅为 80mV(相对于电源轨)
- 2kΩ 负载时:输出摆幅为 30mV(相对于电源轨)
- VCM 电压在电源轨基础上向外扩展了 200mV
- 电源电流(每通道):100µA
- 增益带宽积:1.4MHz
- 最大 VOS:4mV
- 600Ω 负载时的增益:101dB
- 超小型封装:DSBGA 1.0mm × 1.5mm
- 从关断恢复至开通的时间:19µs
- 双独立关断功能
- 温度范围:−40°C 至 125°C
LMV982-N 的说明
LMV98x-N 是低电压、低功耗运算放大器LMV98x-N 可在 1.8V 至 5V 的电源电压下工作,具有轨至轨输入和输出。LMV98x-N 输入共模电压在电源基础上向外扩展了 200mV,因此可为用户提供超出电源电压范围的增强功能。无负载时输出摆幅为轨至轨,当电源电压为 1.8V,负载为 600Ω 时,输出电压可在电源轨 105mV 范围内摆动。LMV98x-N 经过优化,可在 1.8V 电压下工作,是便携式双电芯电池供电系统和单电芯锂离子电池系统的理想之选。
LMV98x-N 提供关断引脚,该引脚可用于禁用器件并降低电源电流。当 SHDN 引脚处于低电平状态时,器件进入关断模式。在关断模式下,输出处于高阻抗。
LMV98x-N 具有出色的速度功率比,可在 1.8V 电源电压下以低电源电流实现 1.4 MHz 的增益带宽积。LMV98x-N 可驱动 600Ω 负载和高达 1000pF 的容性负载,同时具有最小的振铃。LMV98x-N 还具有 101dB 的高直流增益,适用于低频 应用。
LMV981-N 采用节省空间的 6 引脚 DSBGA、SC70 和 SOT-23 封装。6 引脚 DSBGA 封装仅有 1.006mm × 1.514mm × 0.945mm 尺寸。LMV982-N 采用节省空间的 10 引脚 VSSOP 封装。这些小型封装是空间受限型 PCB 和便携式电子产品(如手机和 PDA)的理想解决方案。