8-pin (D) package image

LMV932Q1MAX/NOPB 正在供货

汽车级、双通道、5.5V、1.5MHz、65mA 输出电流、RRIO 运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMV932Q1MA/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LMV932-N-Q1 的特性

  • 符合汽车类 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 02
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 典型的 1.8V 电源值(除非另有说明)
  • 可在 1.8V、2.7V 和 5V 指定电压下工作
  • 输出摆幅
    • 600Ω 负载时,电源轨摆幅 80mV
    • 2kΩ 负载时,电源轨摆幅 30mV
  • VCM 超出电源轨 200mV
  • 电源电流(每个通道)100µA
  • 增益宽带积 1.4MHz
  • 最大 VOS 4mV
  • 超小型封装
  • 温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 使用 LMV93x-N-Q1 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建设计方案

LMV932-N-Q1 的说明

LMV93x-N-Q1 系列(LMV931-N-Q1 单路、LMV932-N-Q1 双路和 LMV934-N-Q1 四路)是低电压、低功耗的运算放大器,符合 AEC-Q100 1 级的要求,可适用于汽车 应用。LMV93x-N-Q1 系列可在 1.8V 至 5.5V 的电源电压工作,具有轨至轨输入和输出。输入共模电压在电源基础上向外扩展了 200mV,因此可为用户提供超出电源电压范围的增强功能。无负载时输出摆幅为轨至轨,当电源为 1.8V,负载为 600Ω 时,输出摆幅在距离轨 105mV 的范围内。LMV93x-N-Q1 器件经过优化,可在 1.8V 电压下工作,是便携式双电芯电池供电系统和单电芯锂离子电池系统的理想之选。

LMV93x-N-Q1 器件具有出色的速度功耗比,可在 1.8V 电源电压下以非常低的电源电流实现 1.4 MHz 的增益带宽积。LMV93x-N-Q1 器件可驱动 600Ω 负载和高达 1000pF 的电容性负载,同时尽可能减小振铃。这些器件还具有 101dB 的高直流增益,适用于低频 应用。

单路 LMV93x-N-Q1 采用节省空间的 5 引脚 SC-70 和 SOT-23 封装。双路 LMV932-N-Q1 采用 8 引脚 SOIC 封装,四路 LMV934-N-Q1 采用 14 引脚 TSSOP 封装。这些小型封装是汽车类 应用。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMV932Q1MA/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息