封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R |
LMV842 的特性
- 除非另有说明,否则
TA = 25°C 时的典型值为 V+ = 5V。 - 小型 5 引脚 SC70 封装 (2.00mm × 1.25mm × 0.95mm)
- 宽电源电压范围:2.7V 至 12V
- 可在 3.3V、5V 和 ±5V 额定电压下工作
- 低电源电流:每通道 1mA
- 单位增益带宽:4.5MHz
- 开环增益:133dB
- 输入失调电压:最大值为 500µV
- 输入偏置电流:0.3pA
- CMRR 为 112dB,PSSR 为 108dB
- 输入电压噪声:20nV/√Hz
- 温度范围:−40°C 至 125°C
- 轨至轨输入和输出 (RRIO)
LMV842 的说明
LMV84x 器件是低电压和低功耗运算放大器,在 2.7V 至 12V 电源电压范围内工作,具有轨至轨输入和输出功能。其低失调电压、低电源电流和 CMOS 输入特性使得它们非常适合高阻抗传感器接口和电池供电的 应用。
单 LMV841 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装,双 LMV842 采用 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装,而四 LMV844 采用 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SOIC 封装。这些小型封装是空间受限型 PCB 和便携式电子产品的理想解决方案。