封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 94 | TUBE |
LMV834 的特性
- 除非另有说明,否则
TA = 25°C 时的典型值为 V+ = 3.3V - 电源电压为 2.7V 至 5.5V
- 电源电流(每通道)为 240µA
- 最大输入偏移电压为 1mV
- 输入偏置电流为 0.1pA
- GBW 为 3.3MHz
- 1.8GHz 时的 EMIRR 为 120dB
- 1kH 时的输入噪声电压为 12nV/√Hz
- 压摆率为 2V/µs
- 轨到轨输出电压摆幅
- 输出电流驱动为 30mA
- 工作环境温度范围为 −40°C 至 125°C
LMV834 的说明
TI 的 LMV83x 器件是 CMOS 输入、低功耗运算放大器 IC,可提供低输入偏置电流、−40°C 至 125°C 的宽温度范围以及出色的性能,这些特性使其成为稳定可靠的通用器件。此外,LMV83x 具有抗电磁干扰 (EMI) 功能,能够最大程度地降低任何干扰,从而使其成为 EMI 敏感型 应用的理想之选。
单位增益稳定的 LMV83x 具有 3.3MHz 的带宽,同时每通道仅消耗 0.24mA 的电流。这些器件还对高达 200pF 的电容负载保持稳定。LMV83x 在功耗和空间利用方面具有卓越的性能和经济性。
该系列器件具有 1mV 的最大输入偏移电压、轨至轨输出级以及包括接地端在内的输入共模电压范围。在 2.7V 至 5.5V 的工作电压范围内,LMV83x 可提供 93dB 的 PSRR 和 91dB 的 CMRR。LMV831 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装,LMV832 采用 8 引脚 VSSOP 封装,LMV834 采用 14 引脚 TSSOP 封装。