封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 55 | TUBE |
LMV824-N 的特性
- 符合汽车类应用的 标准
- 符合 AEC-Q100 标准,其中包括:
- LMV822-Q1 和 LMV824-Q1 为汽车级 AEC-Q100 1 级版本
- 除非另有说明,否则 Vs = 5V 且采用典型电源值
- LMV824 具有高达 125°C 的扩展温度范围
- 小型 SC70-5 封装 (2.0mm x 1.25mm x 0.95mm)
- 在 2.5V、2.7V 和 5V 电压下具有额定性能
- VOS 为 3.5mV(最大值)
- TCVOS 为 1uV/°C
- 2.7V 时的增益带宽积为 5MHz
- 2.7V 电源电压时的 ISupply 为 220µA/放大器
- 压摆率为 1.4V/µs(最小值)
- CMRR 为 90dB
- PSRR 为 85dB
- 5V 电源电压时的 VCM 为 -0.3V 至 4.3V
- 轨至轨输出 (RRO)
- 600Ω 负载时,以电源轨为基准的输出摆幅为 160mV
- 10kΩ 负载时,以电源轨为基准的输出摆幅为 55mV
- 在容性负载下实现稳定性能
LMV824-N 的说明
LMV821/LMV822/LMV824 运算放大器为低电压、低功耗系统带来了出色的性能和经济性。这些器件具有 5MHz 的单位增益频率(2.7V 电源电压下)和 1.4V/µs 的压摆率,且静态电流仅为 220µA/放大器。这些器件可向 600Ω 负载提供轨至轨输出 (RRO) 摆幅。输入共模电压范围包括地电平,最大输入失调电压为 3.5mV。这些器件还能轻松驱动 应用 部分所述的大型容性负载。
LMV821 单通道运算放大器采用微型 SC70-5 封装(这种封装的尺寸约为 SOT23-5 的一半)。LMV824NDGV 在扩展工业温度范围内具有额定性能,采用 TVSOP 封装。
总体而言,LMV821/LMV822/LMV824 器件是低电压、低功耗和高性能的运算放大器,能够以经济实惠的价格满足广泛 应用 的要求。