封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMV761 的特性
- VS = 5V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
- 输入失调电压为 0.2mV
- 输入失调电压(额定温度范围内最大值)为 1mV
- 输入偏置电流为 0.2pA
- 传播延迟 (OD = 50mV) 为 120ns
- 低电源电流:300µA
- CMRR 为 100dB
- PSRR 为 110dB
- 扩展温度范围为 −40°C 至 +125°C
- 推挽式输出
- 非常适合 2.7V 和 5V 单电源 应用
- 采用节省空间的封装:
- 6 引脚 SOT-23(具有关断功能的单通道版本)
- 8 引脚 SOIC(具有关断功能的单通道版本)
- 8 引脚 SOIC 和 VSSOP(不带关断功能的双通道版本)
- LMV762Q-Q1 符合汽车 应用标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 M2
LMV761 的说明
LMV76x 器件是面向需要低噪声和低输入失调电压的 应用 的精密比较器。LMV761 单通道版本具有关断引脚,该引脚可用于禁用器件并降低电源电流。LMV761 采用节省空间的 6 引脚 SOT-23 或 8 引脚 SOIC 封装。LMV762 双通道版本采用 8 引脚 SOIC 或 VSSOP 封装。LMV762Q-Q1 采用 VSSOP 和 SOIC 封装。
这些器件具有 CMOS 输入和推挽式输出级。推挽式输出级消除了对外部上拉电阻器的需求。
LMV76x 旨在满足便携式和电池供电类电子设备在小尺寸、低功耗和高性能方面的需求。
输入失调电压在室温下的典型值为 200µV,在工作温度范围内的极限值为 1mV。