封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LMV7235 的特性
- VS = 5V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
- 传播延迟:75ns
- 低电源电流:65µA
- 轨至轨输入
- 开漏和推挽输出
- 非常适合 2.7V 和 5V 单电源 应用
- 采用节省空间的封装:
- 5 引脚 SOT-23
- 5 引脚 SC70
LMV7235 的说明
LMV7235 和 LMV7239 是 75ns 超低功耗低压比较器。这些器件可在 2.7V 至 5.5V 的完整电源电压范围内正常运行。这些器件可实现 75ns 的传播延迟,而在 5V 电压下仅消耗 65µA 的电源电流。
LMV7235 和 LMV7239 具有更大的轨至轨共模电压范围。输入共模电压范围可基于地电压向下扩展 200mV 并基于电源电压向上扩展 200mV,从而允许接地感应和电源感应。
LMV7235 具有 开漏输出。通过连接一个外部电阻器,该比较器的输出可以用作电平转换器。
LMV7239 具有 推挽式输出级。凭借此特性,器件无需外部上拉电阻器即可运行。
LMV7235 和 LMV7239 采用 5 引脚 SC70 和 5 引脚 SOT-23 封装,因此非常适合需要小尺寸和低功耗特性的系统。