封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
LMV339 的特性
- 2.7V 和 5V 性能
- 低电源电流
- LMV331 130µA(典型值)
- LMV393 210µA(典型值)
- LMV339 410µA(典型值)
- 输入共模电压范围包括接地
- 低输出饱和电压:200mV(典型值)
- 集电极开路输出可实现更大的灵活性
LMV339 的说明
LMV393 和 LMV339 器件分别是双路和四路比较器的低电压(2.7V 至 5.5V)版本,它们的工作电压范围为 5V 至 30V。LMV331 是单路比较器。
LMV331、LMV339 和 LMV393 是颇具成本效益的解决方案,适用于在便携式消费类电子产品的电路设计中要求低电压运行、低功耗和节省空间的应用。无需消耗全部的电源电流,这类器件便可达到或超出常见 LM339 和 LM393 器件的规格。