封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LMV324A 的特性
- 低输入失调电压:±1mV
- 轨至轨输出
- 单位增益带宽:1MHz
- 低宽带噪声:30nV/√ Hz
- 低输入偏置电流:10pA
- 低静态电流:70µA/通道
- 单位增益稳定
- 内置 RFI 和 EMI 滤波器
- 可在电源电压低至 2.5V 的情况下运行
- 由于具有电阻式开环输出阻抗,因此在较高的电容性负载下更易稳定
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
LMV324A 的说明
LMV3xxA 系列包括 单通道 - (LMV321A)、 双通道 - (LMV358A) 以及四通道 (LMV324A) 低电压 (2.5V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输出摆幅能力。这些运算放大器为空间受限、需要低压运行和高容性负载驱动的应用(例如 大型电器、烟雾探测器和个人电子产品)提供了具有经济效益的解决方案。 LMV3xxA 系列的电容负载驱动为500pF ,而电阻式开环输出阻抗使得在电容负载更高的情况下更易实现稳定。这些运算放大器专为低工作电压 (2.5V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 LMV3xx 器件。
LMV3xxA 系列的稳健设计简化了电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,并且在过驱情况下不会出现相位反转。
LMV3xxA 系列采用行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP 封装)。