4-pin (YPC) package image

LMV1012UP-20/NOPB 正在供货

用于高增益双线麦克风的模拟输入麦克风前置放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YPC) | 4
工作温度范围 (°C)
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMV1012 的特性

  • Typical LMV1012-15, 2.2V Supply, RL = 2.2 kΩ, C = 2.2 μF, VIN = 18 mVPP, Unless Otherwise Specified
  • Supply Voltage: 2V - 5V
  • Supply Current: <180 μA
  • Signal to Noise Ratio (A-Weighted): 60 dB
  • Output Voltage Noise (A-Weighted): −89 dBV
  • Total Harmonic Distortion: 0.09%
  • Voltage Gain
    • LMV1012-07: 7.8 dB
    • LMV1012-15: 15.6 dB
    • LMV1012-20: 20.9 dB
    • LMV1012-25: 23.8 dB
  • Temperature Range: −40°C to 85°C
  • Offered in 4-Bump DSBGA Packages

All trademarks are the property of their respective owners.

LMV1012 的说明

The LMV1012 is an audio amplifier series for small form factor electret microphones. This 2-wire portfolio is designed to replace the JFET amplifier currently being used. The LMV1012 series is ideally suited for applications requiring high signal integrity in the presence of ambient or RF noise, such as in cellular communications. The LMV1012 audio amplifiers are specified to operate over a 2.2V to 5.0V supply voltage range with fixed gains of 7.8 dB, 15.6 dB, 20.9 dB, and 23.8 dB. The devices offer excellent THD, gain accuracy and temperature stability as compared to a JFET microphone.

The LMV1012 series enables a two-pin electret microphone solution, which provides direct pin-to-pin compatibility with the existing JFET market.

The devices are offered in extremely thin space saving 4-bump DSBGA packages. The LMV1012XP is designed for 1.0 mm canisters and thicker ECM canisters. These extremely miniature packages are designed for electret condenser microphones (ECM) form factor.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息