封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMT90 的特性
- 热敏电阻具有成本效益的替代产品
- 直接用摄氏度进行校准(摄氏温度)
- 线性 + 10.0 mV/°C 缩放因子
- +25°C 时可保证 ±3°C 精度
- 在整个 -40°至 +125°C 温度范围内额定运行
- 适合于远程应用
- 晶圆级修整带来的低成本
- 在 4.5V 至 10V 电压范围内工作
- 漏电流少于 130μA
- 较低的自发热,空气不流通环境中少于 0.2°C
- 温度范围内的非线性少于 0.8°C
All trademarks are the property of their respective owners.
应用范围
- 工业领域
- 制热、通风与空调控制 (HVAC)
- 磁盘驱动器
- 汽车用
- 便携式医疗仪器
- 计算机
- 电池管理
- 打印机
- 电源模块
- 传真机
LMT90 的说明
LMT90 是一款精准的集成电路温度传感器,此传感器能够使用一个单一正电源来感测 -40°C 至 +125°C 的温度范围。 LMT90 的输出电压与摄氏(摄氏温度)温度 (+10mV/°C) 成线性正比,并且具有一个 +500mV 的 DC 偏移电压。 此偏移在无需负电源的情况下即可读取负温度值。 对于 -40°C 至 +125°C 的温度范围,LMT90 的理想输出电压范围介于 +100mV 至 +1.75V 之间。 LMT90 在无需任何外部校准或修整的情况下即可在室温下提供 ±3°C 的精度,并在整个 -40°C 至 +125°C 温度范围内提供 ±4°C 精度。 LMT90 的晶圆级修整和校准确保了低成本和高精度。 LMT90 的线性输出,+500mV 偏移和出厂校准简化了要求读取负温度的单电源环境中所需要的电路。 LMT90 的静态电流少于 130μA,因此在空气不流动环境中自发热被限制在极低的 0.2°C 水平上。
LMT90 是一款具有成本竞争优势的热敏电阻替代产品。