封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -55 to 130 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LMT88 的特性
- 经济高效的热敏电阻替代产品
- 额定温度范围为 −55°C 至 130°C
- 采用 SC70 封装
- 可预计曲率误差
- 适合于远程应用
应用
- 工业
- 制热、通风与空调控制 (HVAC)
- 磁盘驱动器
- 汽车用
- 便携式医疗仪器
- 计算机
- 电池管理
- 打印机
- 电源模块
- 传真机
- 移动电话
- 汽车
All trademarks are the property of their respective owners.
LMT88 的说明
LMT88 器件是一款高精度模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,工作温度范围为 -55°C 至 130°C。 电源运行范围为 2.4V 至 5.5V。LMT88 的传递函数主要是线性的,但有一个轻微可预测的抛物线曲率。 当指定 LMT88 器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在 30°C 的环境温度下的精度通常为 ±1.5°C。 温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个 ±2.5°C 的最大值。 此温度范围受电源电压的影响。 当电源电压范围为 2.7V 至 5.5V 时,温度范围的上下限分别 130°C 和 -55°C。 当电源电压降至 2.4V 时,下限值将变为 -30°C,而上限值将保持在 130°C。
LMT88 静态电流少于 10μA。 因此,在空气不流通的环境中,自发热少于 0.02°C。 LMT88 的关断功能是固有的,这是因为它的固有低功耗使其可直接由很多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关断。
LMT88 是一款具有成本竞争优势的热敏电阻替代产品。