封装信息
封装 | 引脚 WSON (NHR) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMP92064 的特性
- 2 个 12 位同步采样模数转换器 (ADC)
- 转换速率:125kSps(最小值)
- 12 位电流感测通道
- 输入引入偏移电压:±15μV
- 共模电压范围:–0.2V 至 2V
- 最大差分输入电压:75mV
- 固定增益:25V/V
- 增益误差:±0.75%(最大值)
- 带宽 (–3dB):70kHz
- 直流电源抑制比 (PSRR):100dB
- 直流共模抑制比 (CMRR):110dB
- 12 位电压通道
- 积分非线性 (INL):±1 最低有效位 (LSB)
- 偏移误差:±2mV(最大值)
- 增益误差:±0.75%(最大值)
- 最大输入电压:2.048V
- 带宽:100kHz
- 内部基准电压
- 串行外设接口 (SPI) 频率:高达 20MHz
- 温度范围:–40°C 至 105°C
- 16 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
应用
- 企业级服务器
- 电信
- 电源管理
All trademarks are the property of their respective owners.
LMP92064 的说明
LMP92064 是一款具有数字 SPI 接口的精密低侧数字电流传感器和电压监视器。 该模拟前端 (AFE) 包括一个精密电流感测放大器和一个缓冲电压通道,分别用于测量分流电阻的负载电流和负载的供电电压。 该器件通过独立的 125kSps、12 位 ADC 转换器对电流和电压通道进行同步采样,以在单向感测应用中实现极为精确的功率计算。
LMP92064 为 ADC 提供了 2.048V 内部基准电压,不仅消除了对外部基准电压的需求,同时还减少了元件数量并节省了电路板空间。
主机可通过四线 SPI 接口以高达
20MHz 的运行速度与 LMP92064 通信。 凭借这一快速的 SPI 接口,用户能够利用较高带宽 ADC 来捕获快速变化的信号。 此外,该四线接口还具有专用单向输入和输出线,这使得需要隔离的应用能够轻松连接数字隔离器。
LMP92064 由 4.5V 至 5.5V 的单电源供电运行,并且具有一个独立的数字电源引脚。 LMP92064 采用 16 引脚 5mm x 4mm WSON 封装,额定温度范围为 -40°C 至 105°C。