封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZR) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMP91300 的特性
- 后置生产配置和校准
- 可编程判决阀值
- 可编程滞后
- 灵活的过载保护
- 数字温度补偿
- 集成发光二极管 (LED) 驱动器
- 小封装尺寸,支持 4mm 传感器(芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装)
- 低功耗
- 集成电压稳压器
- 3 线制功能
- 支持 NPN 和 PNP 模式
- 支持常开 (NO) 和常闭 (NC)
- 16 位分辨率阀值设置
应用范围
- 工业用近距离检测
- 工业用生产线
- 工业自动化
All trademarks are the property of their respective owners.
LMP91300 的说明
LMP91300 是一款针对工业用感应式近距离传感器中的使用而进行优化的完整模拟前端 (AFE)。 LMP91300 直接将外部 LC 谐振回路的 RP 转换为一个数字值。
完全支持后置制造配置和校准。 使用一个外部温度传感器对传感器的温度相关性进行数字化补偿。 LMP91300 提供可编程阀值、可编程温度补偿和可编程振荡频率范围。 由于其可编程性,LMP91300 可与多种外部电感器一同使用,并且其检测阀值可被调节至所需的检测距离。
一个内部电压稳压器可使器件由 6.5V 至 40V 的电源供电运行。 输出可被设定为驱动一个 NPN 或 PNP 模式的外部晶体管。
采用 4mm x 5mm 24 端子超薄四方扁平无引线 (WQFN) 和 2.05mm x 2.67mm 20 端子 DSBGA 封装,LMP91300 的运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。