封装信息
封装 | 引脚 WSON (NHL) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
LMP91000 的特性
- 典型值,TA=25°C
- 电源电压:2.7V 至 5.25V
- 电源电流(使用时间内的平均值)< 10µA
- 电池调节电流高达 10mA
- 参比电极偏置电流 (85°C) 900pA(最大值)
- 输出驱动电流 750µA
- 与大多数化学电池对接的完整稳压器电路
- 可编程电池偏置电压
- 低偏置电压漂移
- 可编程互阻放大器 (TIA) 增益 2.75kΩ 至 350kΩ
- 灌电流和拉电流能力
- I2C 兼容数字接口
- 环境工作温度范围 -40°C 至 85°C
- 14 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- 由 WEBENCH 传感器 AFE 设计工具提供支持
应用
- 化学成分识别
- 电流计应用
- 电化学血糖仪
All trademarks are the property of their respective owners.
LMP91000 的说明
LMP91000 是一款可编程模拟前端 (AFE),适用于微功耗电化学感测应用。 它可提供传感器与微控制器之间的完整信号路径解决方案,此方案能够生成与电池电流成比例的输出电压。 LMP91000 的可编程性使它能够通过一个与多个离散解决方案相对的单一设计支持多种电化学传感器,例如,3 导线有毒气体传感器和 2 导线原电池型传感器。 LMP91000 支持 0.5nA/ppm 至 9500nA/ppm 范围内的气体灵敏度。 它还可实现 5µA 至 750µA 满量程电流范围的简单转换。
LMP91000 的可调节电池偏置和互阻抗放大器 (TIA) 增益可通过 I2C 接口编程。 I2C 接口也可用于传感器诊断。 集成温度传感器可由用户通过 VOUT 引脚读取,并且可被用于提供额外信号校正(单位:µC),或者被监控以验证传感器的温度情况。
LMP91000 经过优化,适用于微功耗应用,工作电压范围为 2.7V 至 5.25V。总流耗低于 10μA。 可通过关闭 TIA 放大器以及使用一个内部开关将参比电极与工作电极短接来进一步节能。