封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMP90100 的特性
- 24 位低功耗 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
- 所有增益上的真连续后台校准
- 使用期望值编程进行适当的系统校准
- 低噪声可编程增益(1x 至 128x)
- 连续后台传感器诊断,可检测开路/短路状态和超范围信号
- 8 个输出数据速率 (ODR),可在单周期内稳定
- 两个匹配的激励电流源,100µA 至 1000µA (LMP90100/LMP90098)
- 4 个差分输入/7 个单端输入 (LMP90100/LMP90099)
- 2 个差分输入/4 个单端输入 (LMP90098/LMP90097)
- 7 个通用输入/输出引脚
- 用于实现低偏移的斩波稳定缓冲器
- SPI 4/3 线制,采用 CRC 数据链路错误检测
- ODR
≤13.42 SPS 时提供 50Hz 至 60Hz 的线路抑制 - 每通道独立增益和 ODR 选择
- 由 WEBENCH 传感器 AFE 设计工具提供支持
- 自动通道排序器
- 主要技术规格
- ENOB/NFR 多达 21.5/19 位
- 偏移误差(典型值)8.4nV
- 增益误差(典型值)7ppm
- 总体噪声 < 10µV-rms
- 积分非线性(INL 最大值)满量程范围 (FSR) ± 15ppm
- 输出数据速率 (ODR) 1.6775 - 214.65 SPS
- 模拟电压,VA 2.85V 至 5.5V
- 运行温度范围 -40℃ 至 125℃
- 采用 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 外露垫封装
应用
- 温度和压力发送器
- 应变仪接口
- 工业过程控制
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LMP90100 的说明
LMP90xxx 是一款高度集成的多通道低功耗 24 位传感器 AFE。 该器件配有一个精密的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC),一个低噪声可编程增益放大器以及一个全差动高阻抗模拟输入复用器。 一个真连续后台校准特性可在所有增益和输出数据速率上实现校准而又不会中断信号路径。 后台校准特性在温度和时间范围内从根本上消除了增益和偏移误差,从而在不损失速度和功耗的情况下提供测量精度。
LMP90100/LMP90099/LMP90098/LMP90097 的另一个特性是连续后台传感器诊断功能,用于检测开路和短路状态以及超范围信号,无需用户干预,能够进一步提高系统可靠性。
两组独立外部基准引脚可实现多个比率测量。 此外,在 LMP90100/LMP90098 上还提供两个已匹配的可编程电流源来为诸如阻性温度检测器和桥式传感器等外部传感器供电。 此外,还提供了 7 个 GPIO 引脚与外部发光二级管 (LED) 和开关进行对接以简化绝缘格栅两侧的控制。
凭借这一系列特性,LMP90100/LMP90099/LMP90098/LMP90097 的全套模拟前端能够应用于精密的低功耗传感器应用,例如温度计、压力计、应力计和工业过程控制。 LMP90100/LMP90099/LMP90098/LMP90097 均可在扩展温度范围
-40°C 至 +125°C 内额定运行,并且采用 28 引脚 HTSSOP 外露垫封装。