封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R |
LMP8603-Q1 的特性
- 增益 = 20x(LMP8601 和 LMP8601-Q1)
- 增益 = 50x(LMP8602 和 LMP8602-Q1)
- 增益 = 100x(LMP8603 和 LMP8603-Q1)
- TCVOS:10µV/°C(最大值)
- 共模抑制比 (CMRR):90dB(最小值)
- 输入偏移电压:1mV(典型值)
- VS = 3.3V 时的共模电压范围 (CMVR):-4V 至 27V
- VS = 5V 时的 CMVR:–22V 至 60V
- 单电源双向供电运行
- 所有最小和最大限值完全经过测试
- 符合汽车类应用的 Q1 器件
- Q1 器件具有符合 ACE-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
- 器件温度等级 0:-40°C 至 150°C(仅限 LMP8601EDRQ1)
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
(输入电流为 3A) - 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 器件机器模型 (MM) ESD 分类等级 M2
LMP8603-Q1 的说明
LMP8601、LMP8602、LMP8603 (LMP860x) 和 LMP8601-Q1、LMP8602-Q1、LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1) 器件均为增益固定的精密电流感测放大器(也称分流监测计)。当由 5V 或 3.3V 单电源供电时,输入共模电压范围分别为 –22V 至 +60V 和 –4V 至 +27V。LMP860x 和 LMP860x-Q1 是单向和双向电流感测 应用的理想元件。。
此类器件的精密增益分别为 20x (LPM8601 和 LPM8601-Q1)、50x(LPM8602 和 LPM8602-Q1)和 100x(LPM8603 和 LPM8603-Q1),足以满足多数目标 应用 将模数转换器 (ADC) 驱动至满量程值的要求。固定增益在两个独立级中实现,包括增益为 10x 的前置放大器和增益为 2x(LMP8601 和 LMP8601-Q1)、5x(LMP8602 和 LMP8602-Q1)或 10x(LMP8603 和 LMP8603-Q1)的输出级缓冲放大器。连接两级的路径通过两引脚引出,支持选择使用附加滤波器网络或修改增益。
偏移输入引脚允许此类器件执行单向或双向单电源电压电流感测。
LMP860x-Q1 器件采用增强型制造与支持工艺,适用于汽车市场,符合 AEC-Q100 标准。