8-pin (DGK) package image

LMP8481MMX-H/NOPB 正在供货

4V 至 76V 双向电流检测放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMP8481MM-H/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMP8481MME-H/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R

LMP8481 的特性

  • 典型值:TA = 25°C
  • 双向或单向感测
  • 共模电压范围:4.0V 至 76V
  • 电源电压范围:4.5V 至 76V
  • 固定增益:20、60 和 100V/V
  • 增益精度:±0.1%
  • 偏移:±80µV
  • 带宽 (–3dB):270kHz
  • 静态电流:小于 100µA
  • 缓冲后的高电流输出:大于 5mA
  • 输入偏置电流:7µA
  • PSRR(直流):122dB
  • CMRR(直流):124dB
  • 温度范围:–40°C 至 125°C

LMP8481 的说明

LMP8480 和 LMP8481 是精密的高侧电流感测放大器,可将作用于电流感测电阻两端较小的差分电压放大为高输入共模电压。这些放大器专为双向 (LMP8481) 或单向 (LMP8480) 电流 应用而设计, 并支持共模电压范围为 4V 至 76V 且带宽为 270kHz 的输入信号。由于工作电源电压范围与输入共模电压范围之间有重叠,因此 LMP848x 可由同一受监视的电压进行供电。该优势使得我们无需再将中间电源电压路由至电流正受监视的负载点,从而减少组件数并节省板空间。

LMP848x 系列包含 20、60 和 100 等各种固定增益,适用于在各种温度下都需实现高精度的 应用 。低输入偏移电压允许在不影响系统误差的情况下使用较小的感应电阻器。凭借 –40°C 至 125°C 的宽工作温度范围,LMP848x 成为汽车、电信、工业和消费类 应用的理想之选。LMP8480 和 LMP8481 是 MAX4080 和 MAX4081 的引脚到引脚替代产品,可提升偏移电压、扩大基准调节范围并提高输出驱动能力。LMP8480 和 LMP8481 采用 8 引脚 VSSOP 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMP8481MM-H/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMP8481MME-H/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息