封装信息
封装 | 引脚 CFP (HBH) | 14 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
LMP7704-SP 的特性
- QML V 类 (QMLV)、RHA、SMD 5962-19206
- 辐射性能
- RHA 高达 TID = 100krad(Si)
- 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS),最高 TID = 100krad(Si)
- SEL 对于 LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
- SEE 对于 LET 的额定值 = 85MeV cm2/mg
- 超低输入偏置电流:±500fA
- 输入失调电压:±60µV
- 单位带宽增益积:2.5MHz
- 电源电压范围:2.7 V 至 12 V
- 轨至轨输入和输出
- 军用温度范围-55°C 至 +125°C
- 采用 14 引线 CFP,具有业界通用四路放大器引脚分配
LMP7704-SP 的说明
LMP7704-SP 是一款精密放大器,具有低输入偏置、低失调电压、2.5 MHz 增益带宽积和宽电源电压。该器件耐辐射,可在 -55°C 至 +125°C 的军用级温度范围内运行。
该放大器拥有高直流精度等特性,特别是 ±60 µV 的低失调电压和 ±500 fA 的超低输入偏置,因此非常适合具有高输出阻抗的精密传感器接口。该放大器可配置为换能器/传感器、电桥、应变仪和跨阻放大。