LMK04832EVM 的特性
- 可提供高达三路时钟输入来支持 PLL1 运行,提供高达四路时钟输入来支持 PLL2 运行
- OSCout 端口提供缓冲 OSCin 输出。如使用,则减少一路时钟输入
- 来自内部 VCO、外部 VCO 或时钟输入的 14 路时钟输出,外加一路缓冲 OSCin 输出
- CLKin0 或 SYNC 引脚上的 SYNC 输入可实现多器件同步
LMK04832EVM 的说明
LMK04832 评估模块 (EVM) 支持使用测试设备或其他评估板对 LMK04832 进行评估,从而验证用于特定应用的块或系统要求。
LMK04832EVM 预先组装了用于双环路运行的 122.88MHz VCXO。如果需要不同的 VCXO 频率或特定的 VCXO 进行性能评估,则可以替换 VCXO。
该 EVM 可重新配置为单环路运行或时钟分频器/延迟/扇出配置。LMK04832 是一款多功能器件,LMK04832EVM 可评估多种不同配置下的 LMK04832。