封装信息
封装 | 引脚 UQFN-HR (RMZ) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMH6401 的特性
- 3dB 带宽:4.5GHz(26dB 增益时)
- 增益范围:–6dB 至 26dB(步长为 1dB)
- 差分输入阻抗:100Ω
- 支持共模控制的差分输出
- 最大增益条件下的失真(VO = 2 VPPD,RL = 200Ω):
- 200MHz:HD2 为 –73dBc,HD3 为 –80dBc
- 500 MHz:HD2 为 –68dBc,HD3 为 –72dBc
- 1 GHz:HD2 为 –63dBc,HD3 为 –63dBc
- 2 GHz:HD2 为 –58dBc,HD3 为 –54dBc
- 输出 IP3:
- 200MHz 时为 43dBm
- 1GHz 时为 33dBm
- 2GHz 时为 27dBm
- 输出 IP2:
- 200MHz 时为 67dBm
- 1GHz 时为 60dBm
- 2GHz 时为 52dBm
- 1GHz、RS = 100Ω 时的噪声系数为 8dB
- 82ps 上升/下降时间脉冲响应
- 供电电源:5.0V/69mA
- 支持单电源和 (±) 分离电源供电:
- 直流和交流耦合应用
- 采用先进的互补 BiCMOS 工艺制成
- 3mm × 3mm 超薄四方扁平无引线 (UQFN)-16 封装
应用
- 测试和测量
- 超宽带模数转换器 (ADC) 驱动器
- 通信接收器
- 射频 (RF) 采样子系统
- 表面声波 (SAW) 滤波缓冲器和驱动器
- 国防设备和雷达
All trademarks are the property of their respective owners.
LMH6401 的说明
LMH6401 是一款面向直流到射频 (RF)、中频 (IF) 和高速时域应用的宽带、数控可变增益放大器 (DVGA)。 对于需要自动增益控制 (AGC) 的直流或交流耦合应用而言,该器件是一款理想的 ADC 驱动器。
该器件对噪声和失真性能进行了优化,以便驱动超宽带 ADC。 放大器在最大增益条件下的噪声系数为 8dB,在 1GHz 满量程信号电平条件下的谐波失真为 -63dBc。 该器件支持单电源和分离电源供电,以驱动 ADC。 该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。
该器件通过 SPI 接口执行增益控制,并且支持 32dB 的增益范围(–6dB 至 26dB,步长为 1dB)。 此外,还可以通过外部 PD 引脚或串行外设接口 (SPI) 控制提供掉电功能。
这一性能水平在 345mW 的低功耗下才能实现。 器件工作的环境温度范围为 –40°C 至 85°C。