封装信息
封装 | 引脚 TO-263 (KTW) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 45 | TUBE |
LMH6321 的特性
- 高压摆率 1800V/µs
- 高带宽 110MHz
- 持续输出电流 ±300mA
- 输出电流限制容差 ±5mA ±5%
- 宽电源电压范围 5V 至 ±15V
- 宽温度范围 −40°C 至 +125°C
- 可调节电流限制
- 高容性负载驱动
- 热关断错误标志
LMH6321 的说明
LMH6321 是一种高速单位增益缓冲器,其压摆率为 1800V/µs,在驱动 50Ω 负载时具有 110MHz 的低信号带宽。它可以连续驱动±300mA,在驱动大容性负载时不会振荡。
LMH6321 具有可调电流限制。电流限制可在 10mA 至 300mA 范围内以 ±5mA ±5% 的精度连续调节。可使用电阻器调整外部基准电流,从而设置电流限制。通过将电阻器连接到 DAC 以形成基准电流,可以根据需要轻松、即时地调整电流。拉电流和灌电流具有共同的电流限制。
LMH6321 采用节省空间的 8 引脚 SO PowerPAD 或 7 引脚 DDPAK 电源封装。SO PowerPAD™ 封装在封装的底部具有裸焊盘以提高其散热能力。 LMH6321 可用于运算放大器的反馈环路内以提高电流输出,或用作独立缓冲器。