封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 80 | TUBE |
LMH5485-SEP 的特性
- 抗辐射
- 每个晶圆批次的保障 TID 高达 30krad (Si)
- 单粒子闩锁 (SEL) 对于 LET 的 抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
- 支持军用级温度范围: ..-55°C 至 125°C
- 增益带宽积(GBWP):850MHz
- 压摆率: 1300V/µs
- HD2、HD3: –118dBc、–147dBc(100kHz、2VPP)
- 输入电压噪声:2.4 nV/√Hz
- 低温漂:±0.5µV/°C(典型值)
- 负轨输入 (NRI)、轨到轨输出 (RRO)
- 电源:
- 电源电压范围:2.7V 至 5.4V
- 静态电流:10.1 mA
- 断电能力:2µA(典型值)
LMH5485-SEP 的说明
LMH5485-SEP 是一款 抗辐射、低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA)。该器件能够实现 850MHz 的高增益带宽积 (GBWP),从而能够在下图所示的宽频率范围内保持出色的失真性能。此外,还可在 10.1mA 的相对较低功耗和 2.4nV/√Hz 的宽带电压噪声下实现此宽带宽范围。由于具有这样的功耗、带宽和噪声组合, LMH5485-SEP 非常适合频率大于 10MHz 且同时要求出色信噪比 (SNR) 和无杂散动态范围 (SFDR) 的功耗敏感型数据采集系统。
LMH5485-SEP 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。该器件还具有 ±0.5 µV/°C 的低失调电压漂移,能够在 –55°C 至 +125°C 的宽温度范围内保持出色的直流性能。