LMG1210EVM-012 的特性
- 展示驱动器的高频功能
- 展示驱动器的高共模瞬态抗扰度 (CMTI)
- 展示驱动器卓越的传播和匹配能力以及驱动强度
- 展示死区时间块功能以及对效率的积极影响
- 这是一个可订购的 PCB(硬件),用于展示可产生用于 D 类音频、包络跟踪和高频直流/直流应用的独特激光的驱动器。
LMG1210EVM-012 的说明
LMG1210EVM-012 旨在用于评估适用于 GaN FET 的 LMG1210 兆赫兹级 200V 半桥驱动器。该 EVM 由两个配置在同一半桥中的氮化镓 FET 组成,这两个 FET 由一个 LMG1210 驱动。评估板上没有控制器。