封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LMC7101Q-Q1 的特性
- 微型 5 引脚 SOT-23 封装可节省空间 - 典型的电路布局所占用的空间是 8 引脚 SOIC 设计的一半
- 可在 2.7V、3V、5V、15V 电源电压下确保实现额定规格参数
- 5V 下的电源电流典型值为 0.5mA
- 5V 下的总谐波失真典型值为 0.01%
- 增益带宽为 1MHz
- 与常用的 LMC6482 和 LMC6484 类似
- 轨至轨输入和输出
- 温度范围为 –40°C 至 125°C
(LMC7101Q-Q1)
LMC7101Q-Q1 的说明
LMC7101 器件是一款采用节省空间的 5 引脚 SOT-23 微型封装的高性能 CMOS 运算放大器。这使得 LMC7101 非常适合空间和重量关键型设计。性能与 LMC6482 和 LMC6484 类型的单个放大器类似,具有轨至轨输入和输出、高开环增益、低失真和低电源电流。
微型封装的主要优点在小型便携式电子设备(如手机、寻呼机、笔记本电脑、个人数字助理和 PCMCIA 卡)等应用中体现最为明显。可以将微型放大器放置在板上需要它们的地方,从而简化板布局。