封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 14 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
LMC660 的特性
- 轨到轨输出摆幅
- 适用于 2kΩ 和 600Ω 负载
- 高压增益:126dB
- 低输入失调电压:3mV
- 低失调电压漂移:1.3µV/°C
- 超低输入偏置电流:2fA
- 低电压噪声:22nV/√Hz
- 输入共模范围包括 V–
- 工作电源电压范围为 4.75V 至 15.5V
- ISS = 400µA/放大器;与 V+ 无关
- 压摆率:1.1V/µs
LMC660 的说明
双通道 LMC662 和四通道 LMC660 (LMC66x) 是 CMOS 运算放大器,由单电源供电,并采用 TI 先进的 CMOS 工艺制造。该器件的工作电压范围为 5V 至 15V,除了输入共模范围(包括接地)外,还具有轨到轨输出摆幅。本设计中不存在过去 CMOS 放大器的性能限制问题。输入失调电压 (VOS)、失调电压偏移、宽带噪声以及实际负载(2kΩ 和 600Ω)中的电压增益均等于或优于公认的双极等效值。