封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R |
LMC6482 的特性
- 轨到轨输入共模电压范围(额定温度范围)
- 轨到轨输出摆幅(在 20mV 电源轨以内,负载为 100kΩ)
- 在 3V、5V 和 15V 电压下具有额定性能
- 出色的 CMRR 和 PSRR:82dB
- 超低输入电流:20fA
- 适用于 2kΩ 和 600Ω 负载
- 经改进可替代 TLC272、TLC277
LMC6482 的说明
LMC6482 和 LMC6484 (LMC648x) 器件能够提供可扩展到两个电源轨的共模范围。这些器件不仅具备轨到轨性能,而且还可借助高 CMRR 提供出色的精度,从而在轨到轨输入放大器中独树一帜。这些器件非常适合需要大输入信号范围的系统,例如数据采集。LMC648x 也是对使用有限共模范围放大器(如 TLC272、TLC274、TLC277 和 TLC279)的电路的出色升级。
借助 LMC648x 的轨到轨输出摆幅,可在低电压和单电源系统中提供最大动态信号范围。对于低至 600Ω 的器件负载,轨到轨输出摆幅也能得到保证。由于 LMC648x 拥有指定的低电压和低功率耗散,因此特别适合使用电池供电的系统。
LMC648x 器件采用 PDIP、SOIC 和 VSSOP 封装。