8-pin (D) package image

LMC6482AIMX/NOPB 正在供货

超低偏置电流、精密 CMOS 轨至轨输入和输出双通道运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMC6482AIM/NOPB 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LMC6482 的特性

  • 轨到轨输入共模电压范围(额定温度范围)
  • 轨到轨输出摆幅(在 20mV 电源轨以内,负载为 100kΩ)
  • 在 3V、5V 和 15V 电压下具有额定性能
  • 出色的 CMRR 和 PSRR:82dB
  • 超低输入电流:20fA
  • 适用于 2kΩ 和 600Ω 负载
  • 经改进可替代 TLC272、TLC277

LMC6482 的说明

LMC6482 和 LMC6484 (LMC648x) 器件能够提供可扩展到两个电源轨的共模范围。这些器件不仅具备轨到轨性能,而且还可借助高 CMRR 提供出色的精度,从而在轨到轨输入放大器中独树一帜。这些器件非常适合需要大输入信号范围的系统,例如数据采集。LMC648x 也是对使用有限共模范围放大器(如 TLC272TLC274TLC277TLC279)的电路的出色升级。

借助 LMC648x 的轨到轨输出摆幅,可在低电压和单电源系统中提供最大动态信号范围。对于低至 600Ω 的器件负载,轨到轨输出摆幅也能得到保证。由于 LMC648x 拥有指定的低电压和低功率耗散,因此特别适合使用电池供电的系统。

LMC648x 器件采用 PDIP、SOIC 和 VSSOP 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMC6482AIM/NOPB 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息