封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 95 | TUBE |
LMC6081 的特性
- (典型值,除非另有说明)
- 低失调电压:150µV
- 单电源运行:4.5V 至 15.5V
- 超低输入偏置电流:10fA
- 输出摆幅为 20mV 电源轨以内,负载为 2kΩ
- 输入共模范围包括 V–
- 高压增益:123dB,2kΩ 负载
- 改善了闩锁效应抑制
LMC6081 的说明
LMC6081、LMC6082 和 LMC6084 (LMC608x) 是精密低失调电压运算放大器,能够采用单电源供电运行。性能特性包括超低输入偏置电流、高压增益、轨到轨输出摆幅以及输入共模电压范围(包括接地)。得益于这些特性以及低失调电压,LMC608x 非常适合精密电路应用。
使用 LMC608x 的其他应用包括精密全波整流器、积分器、基准和采样保持电路。
有关具有更严格电源要求的设计,请参阅 LMC6062 精密双路微功耗运算放大器。