封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMC6034 的特性
- 适用于 2kΩ 和 600Ω 负载
- 高压增益:126dB,2kΩ
- 低失调电压漂移:2.3µV/°C
- 超低输入偏置电流:40fA
- 输入共模范围包括 V–
- 可由标准 5V 和 15V 电源供电
- IQ = 375µA/放大器;与 V+ 无关
- 低噪声:22nV/√Hz
- 压摆率:1.1V/µs
- 性能优于 TLC272
LMC6034 的说明
双通道 LMC6032 和四通道 LMC6034 (LMC603x) 是 CMOS 运算放大器,可由单电源或双电源供电。器件性能特性包括输入共模范围(包括接地)、低输入偏置电流以及为实际负载(例如 2kΩ 和 600Ω)提供的高压增益。
该芯片采用 TI 先进的 CMOS 工艺制造而成。
有关更高性能特性,请参阅 OPA928。