8-pin (P) package image

LMC6001BIN/NOPB 正在供货

超低输入电流放大器

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-NA-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 40 | TUBE

LMC6001 的特性

  • (Maximum Limit, 25°C Unless Otherwise Noted)
  • Input Current (100% Tested): 25 fA
  • Input Current Over Temperature: 2 pA
  • Low Power: 750 µA
  • Low VOS: 350 µV
  • Low Noise: 22 nV/√Hz at 1 kHz Typical

LMC6001 的说明

Featuring 100% tested input currents of 25 fA maximum, low operating power, and ESD protection of 2000 V, the LMC6001 device achieves a new industry benchmark for low input current operational amplifiers. By tightly controlling the molding compound, Texas Instruments is able to offer this ultra-low input current in a lower cost molded package.

To avoid long turnon settling times common in other low input current op amps, the LMC6001A is tested three times in the first minute of operation. Even units that meet the 25-fA limit are rejected if they drift.

Because of the ultra-low input current noise of 0.13 fA/√Hz, the LMC6001 can provide almost noiseless amplification of high resistance signal sources. Adding only 1 dB at 100 kΩ, 0.1 dB at 1 MΩ and 0.01 dB or less from 10 MΩ to 2,000 MΩ, the LMC6001 is an almost noiseless amplifier.

The LMC6001 is ideally suited for electrometer applications requiring ultra-low input leakage such as sensitive photodetection transimpedance amplifiers and sensor amplifiers. Because input referred noise is only 22 nV/√Hz, the LMC6001 can achieve higher signal to noise ratio than JFET input type electrometer amplifiers. Other applications of the LMC6001 include long interval integrators, ultra-high input impedance instrumentation amplifiers, and sensitive electrical-field measurement circuits.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息