封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM95231 的特性
- 准确检测远程 IC 或二极管结的芯片温度
- 使用 TruTherm 技术进行精准的“热敏二极管”温度测量
- 具有模拟滤波的热敏二极管输入级
- 热敏二极管数字滤波
- 90nm 工艺 Pentium 4 处理器或 2N3904 非理想选择
- 远程二极管故障检测
- 板载本地温度检测
- 不带数字滤波的远程温度读数:
- 0.125°C LSb
- 10 位带符号或 11 位可编程分辨率
- 11 位支持高于 127°C 的温度
- 带有数字滤波的远程温度读数:
- 0.03125°C LSb(带有滤波)
- 12 位带符号或 13 位可编程分辨率
- 13 位支持高于 127°C 的温度
- 本地温度读数:
- 0.25°C
- 9 位带符号
- 状态寄存器支持
- 可编程转换速率使用户能够优化功耗
- 关断模式单次触发转换控制
- SMBus 2.0 兼容接口,支持超时
- 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
- 主要规格:
- 远程温度精度:±0.75°C(最大值)
- 本地温度精度:±3.0°C(最大值)
- 电源电压为 3.0V 至 3.6V
- 电源电流 402µA(典型值)
LM95231 的说明
LM95231 是一款采用德州仪器 (TI) TruTherm 技术的精密双通道远程二极管温度传感器 (RDTS)。LM95231 的 2 线制串行接口与 SMBus 2.0 兼容。LM95231 可以检测三个温度区域,并可测量其自身芯片以及两个二极管连接晶体管的温度。LM95231 包含数字滤波和高级输入级,该输入级包括模拟滤波和 TruTherm 技术,可减少处理器之间的非理想分布。二极管连接的晶体管可以是 Intel 和 AMD 处理器中的“热敏二极管”,也可以只是二极管连接的 MMBT3904 晶体管。TruTherm 技术可精确测量 90nm 及以下小几何尺寸工艺上的“热敏二极管”。LM95231 支持 90nm 工艺 Pentium 4 处理器或 2N3904 的用户可选热敏二极管非理想性。
在禁用数字滤波的情况下,用于远程温度读数的 LM95231 分辨率格式可编程为 11 位有符号或无符号格式。启用滤波功能时,分辨率会增加到 13 位有符号或无符号。在无符号模式下,LM95231 远程二极管读数可以解析高于 127°C 的温度。本地温度读数具有 9 位有符号分辨率。