封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -20 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM95010 的特性
- SensorPath 总线
- 4 个硬件可编程地址
- 温度检测
- 0.25°C 分辨率
- 127.75°C 最高温度读数
- 8 引脚 VSSOP 封装
- 主要规格:
- 温度传感器精度 ±2°C(最大值)
- 温度范围 -20°C 至 +125°C
- 电源电压 +3.0V 至 +3.6V
- 电源电流 0.5mA(典型值)
- 转换时间 14ms 至 1456ms
LM95010 的说明
LM95010 是一款数字输出温度传感器,具有与 SensorPath 接口兼容的单线接口。它使用 ΔVbe 模拟温度检测技术,可产生与温度成比例的差分电压,该电压通过 Σ-Δ 模数转换器进行数字化。LM95010 是硬件监控系统的一部分,该系统包含两个部分:PC 系统健康状况控制器(主设备),如 Super I/O,以及最多七个从设备(其中四个可以是 LM95010)。使用 SensorPath 时,LM95010 将由主设备控制并向主设备报告其自身的内核温度。SensorPath 数据采用脉宽编码,因此可轻松将 LM95010 连接至许多通用微控制器。