LM9061EVM 的特性
- 过压保护关闭:30V
- 过流保护闭锁:10 A
- 电流感应电阻器并非必需。可最大限度降低高电流负载下的功率损耗。
- 可通过外部电容器对保护闭锁延迟进行编程
LM9061EVM 的说明
LM9061EVM 评估模块演示的是接电负载的高侧保护,用于防护过流和过压的情况。高侧 MOSFET 的栅极驱动由一个开/关输入控制。过流保护会在从 MOSFET 中监测到压降 (VDS) 时启用,压降参考的是外部可编程阈值电压。如果 VDS 电压因过高的负载电流而超出阈值电压,MOSFET 的栅极驱动就会关闭,从而断开负载与输入电源的连接。与负载串联的电流感应电阻器并非保护电路所必需,这样可以在较高的电流负载下获得更高的性能。