LM9061EVM

LM9061EVM

立即订购

概述

LM9061EVM 评估模块展示了如何在过流和过压情况下为连接的负载提供高侧保护。  ON/OFF 输入控制高侧 MOSFET 的栅极驱动。过流保护通过监测 MOSFET 上的压降 (VDS) 来执行,该压降与外部可编程阈值电压进行比较。  如果由于负载电流过大而导致 VDS 电压超过阈值电压,则通过关闭 MOSFET 的栅极驱动来断开负载与输入电源的连接。  保护电路不需要与负载串联的电流检测电阻,从而可在大电流负载下实现更高的效率。

特性
  • 过压保护关断:30V
  • 过流保护闭锁:10A
  • 不需要电流检测电阻。在高电流负载下尽可能降低功率损耗。
  • 通过外部电容器实现保护闭锁的可编程延迟
热插拔控制器
LM9061 — 7V 至 26V 高侧保护控制器 LM9061-Q1 — 汽车类 7V 至 26V 高侧保护控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM9061EVM — LM9061EVM 高侧保护控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM9061EVM — LM9061EVM 高侧保护控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM9061 High-Side Protection Controller EVM 2014-11-7
证书 LM9061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频