LM89-1DIMM/NOPB 已停产

具有 SMBus 接口和 2 个地址用于总线共享的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器

已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM89-1DIMMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM89 的特性

  • Accurately Senses Die Temperature of Remote ICs
    or Diode Junctions
  • Offset Register Allows Accurate Sensing of a Variety
    of Thermal Diodes
  • On-Board Local Temperature Sensing
  • 10-Bit Plus Sign Remote Diode Temperature Data Format,
    0.125°C Resolution
  • T_CRIT_A Output Useful for System Shutdown
  • ALERT Output Supports SMBus 2.0 Protocol
  • SMBus 2.0 Compatible Interface, Supports TIMEOUT
  • 8-Pin VSSOP and SOIC Packages
  • Key Specifications:
    • Supply Voltage: 3.0 V to 3.6 V
    • Local Temp Accuracy (includes quantization error)
      • TA = 25°C to 125°C ±3.0 °C (max)
    • Remote Diode Temp Accuracy (includes quantization error)
      • TA = 30°C, TD = 80°C ±0.75 °C (max)

LM89 的说明

The LM89 is an 11-bit digital temperature sensor with a 2-wire System Management Bus (SMBus) serial interface. The LM89 accurately measures its own temperature as well as the temperature of an external device, such as processor thermal diode or diode-connected transistor such as the 2N3904. The temperature of any ASIC, GPU, FPGA or MCU can be accurately determined using the LM89 as long as a dedicated diode (semiconductor junction) is available on the target die. The LM89 has an Offset register to allow calibration for different nonideality factors without requiring software management.

Activation of the ALERT occurs when any temperature goes outside a preprogrammed window set by the HIGH and LOW limit registers or exceeds the T_CRIT limit. Activation of the T_CRIT_A occurs when any temperature exceeds the T_CRIT programmed limit.

The LM89 is pin and register compatible with the LM86, LM90, LM99, On Semiconductor ADM1032 and Maxim MAX6657/8.

The LM89C and the LM89-1C have the same functions but different SMBus slave addresses, allowing multiple LM89's on a bus. LM89-1D’s default local T_CRIT temperature limit is 105°C; all other versions are 85°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM89-1DIMMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息