8-pin (D) package image

LM75BIMX-3/NOPB 正在供货

具有 I2C/SMBus 接口的 ±2°C、3.0V 至 5.5V 业界通用温度传感器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM75BIM-3/NOPB 已停产
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LM75B 的特性

  • No External Components Required
  • Shutdown Mode to Minimize Power Consumption
  • Up to Eight LM75s Can be Connected to a Single Bus
  • Power Up Defaults Permit Stand-alone Operation as Thermostat
  • UL Recognized Component (LM75B and LM75C)
  • Key Specifications:
    • Supply Voltage
      • LM75B, LM75C: 3 V to 5.5 V
    • Supply Current
      • Operating: 280 μA (typical)
      • Shutdown: 4 μA (typical)
    • Temperature Accuracy
      • −25°C to 100°C: ±2°C (maximum)
      • −55°C to 125°C: ±3°C (maximum)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM75B 的说明

The LM75B and LM75C are industry-standard digital temperature sensors with an integrated Sigma-Delta analog-to-digital converter and I2C interface. The LM75 provides 9-bit digital temperature readings with an accuracy of ±2°C from -25°C to 100°C and ±3°C over –55°C to 125°C.

Communication is accomplished over a 2-wire interface which operates up to 400kHz. The LM75 has three address pins, allowing up to eight LM75 devices to operate on the same 2-wire bus. The LM75 has a dedicated over-temperature output (O.S.) with programmable limit and hystersis. This output has programmable fault tolerance, which allows the user to define the number of consecutive error conditions that must occur before O.S. is activated.

The wide temperature and supply range and I2C interface make the LM75 ideal for a number of applications including base stations, electronic test equipment, office electronics, personal computers, and any other system where thermal management is critical to performance. The LM75B and LM75C are available in an SOIC package or VSSOP package.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM75BIM-3/NOPB 已停产
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息