8-pin (D) package image

LM74CIMX-5/NOPB 正在供货

具有 SPI 接口的 ±1.25°C 温度传感器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM74CIM-5/NOPB 已停产
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 150
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LM74 的特性

  • 0.0625°C Temperature Resolution
  • Shutdown Mode Conserves Power Between Temperature Reading
  • SPI and MICROWIRE Bus Interface
  • 5-Bump DSBGA Package Saves Space

Key Specifications

  • Supply Voltage 3.0V or 2.65V to 5.5V
  • Supply Current
    • Operating265μA (typ)520μA (max)
    • Shutdown3μA (typ)
  • Temperature Accuracy
    • −10°C to 65°C, ±1.25°C(max)
    • −25°C to 110°C, ±2.1°C(max)
    • −55°C to 125°C, ±3°C(max)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM74 的说明

The LM74 is a temperature sensor, Delta-Sigma analog-to-digital converter with an SPI and MICROWIRE compatible interface. The host can query the LM74 at any time to read temperature. A shutdown mode decreases power consumption to less than 10 μA. This mode is useful in systems where low average power consumption is critical.

The LM74 has 12-bit plus sign temperature resolution (0.0625°C per LSB) while operating over a temperature range of −55°C to +150°C.

The LM74's 3.0V to 5.5V supply voltage range, low supply current and simple SPI interface make it ideal for a wide range of applications. These include thermal management and protection applications in hard disk drives, printers, electronic test equipment, and office electronics. The LM74 is available in the SOIC package as well as the 5-Bump DSBGA package.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM74CIM-5/NOPB 已停产
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息