封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 95 | TUBE |
LM7332 的特性
- VS = ±15V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
- 宽电源电压范围:2.5V 至 32V
- 宽输入共模电压越过电源轨 0.3V
- 输出短路电流大于 100mA
- 高输出电流(与电源轨相差 1V):±70mA
- GBWP:21MHz
- 压摆率:15.2V/µs
- 容性负载容差无限制
- 总电源电流:2mA
- 温度范围:−40°C 至 +125°C
- 在 −40°C、+125°C 和 +25°C 温度下
以 5V、±5V 和 ±15V 的电压经过测试
LM7332 的说明
LM7332 器件是一款双通道轨至轨输入和输出放大器,工作温度范围较宽(−40°C 至 +125°C),可满足汽车、工业和电源 应用的需求。LM7332 的输出电流为 100mA,高于大多数单片运算放大器的输出电流。具有高输出电流要求的电路设计通常需要分立式晶体管,因为许多运算放大器的电流输出较低。LM7332 具有足够大的电流输出,能够直接驱动许多负载,从而节省分立式晶体管所需的成本和空间。
极宽的工作电源电压范围(2.5V 至 32V)减轻了在极端条件下对于功能的任何担忧,并为多种 应用带来了灵活性。该器件的大部分参数对电源电压变化不敏感;这种在设计上的改进又进一步简化了使用。较大的轨至轨输入共模电压范围使得该器件可在许多 应用(包括高侧和低侧感应)中运行,而不会超出输入范围。
LM7332 可驱动无限的容性负载而不会出现振荡。
LM7332 采用 8 引脚 VSSOP 和 SOIC 封装。