LM7321QMF/NOPB image

LM7321QMF/NOPB 最晚可采购期限

汽车级、单路、32V、20MHz 运算放大器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM7321QMFX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LM7321QMFE/NOPB 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM7321-Q1 的特性

  • VS = ±15V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
  • 宽电源电压范围:2.5V 至 32V
  • 输出电流:+65mA/−100mA
  • 增益带宽积:20MHz
  • 压摆率:18V/µs
  • 容性负载容差无限制
  • 输入共模电压越过电源轨 0.3V
  • 输入电压噪声:15nV/√Hz
  • 输入电流噪声:1.3pA/√Hz
  • 电源电流/通道:1.1mA
  • 失真 THD+噪声:−86dB
  • 温度范围:−40°C 至 125°C
  • 在 −40°C、25°C 和 125°C 温度下以 2.7V、±5V 和 ±15V 的电压经过测试。
  • LM732xx 是通过了 AEC-Q100 1 级认证的汽车级产品。

LM7321-Q1 的说明

LM732xx 器件是具有宽工作电压范围和高输出电流的轨至轨输入和输出放大器。LM732xx 系列非常高效,能实现 18V/µs 的压摆率和 20MHz 的单位增益带宽,同时每个运算放大器只需 1mA 的电源电流。LM732xx 器件的性能在 2.7V、±5V 和 ±15V 的条件下完全符合运行规格。

LM732xx 器件设计用于驱动无限容性负载而不产生振荡。所有 LM7321x 和 LM7322x 器件均在 −40°C、125°C 和 25°C 的条件下以现代化的自动测试设备经过测试。−40°C 至 125°C 范围内的高性能、详细的规格和广泛的测试使这些器件适用于工业、汽车和通信 应用。

较大的轨至轨输入共模电压范围以及此宽电压范围内的 50dB 共模抑制能力,让这些器件可实现高侧和低侧感应。大多数器件参数对电源电压不敏感,因此这些器件更便于用在电源电压可能出现变化的场合,例如汽车电气系统和电池供电型设备。这些放大器具有真正的轨至轨输出,能够在低失真(0.05% THD+噪声)的情况下以超越任一电源轨的最小余量电压 (300mV) 提供可观的电流量 (15mA)。

每种器件都有多种封装选项。这两种器件的标准 SOIC 版本可以轻松升级现有设计。LM7322x 采用节省空间的 8 引脚 VSSOP 封装。LM7321x 采用小型 SOT-23 封装,因此可轻松将该器件放置在传感器附近以便获得更好的电路性能。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM7321QMFX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LM7321QMFE/NOPB 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息