封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LM7171 的特性
- 典型值(除非另有说明)
- 易于使用的电压反馈拓扑
- 极高压摆率:4100V/µs
- 宽单位增益带宽:200MHz
- −3dB 频率(AV = +2 时):220MHz
- 低电源电流:6.5mA
- 高开环增益:85dB
- 高输出电流:100mA
- 差分电压增益和相位:0.01%,0.02º
- 额定工作电压为 ±15V 和 ±5V
LM7171 的说明
LM7171 是一款高速电压反馈放大器,具有电流反馈放大器的转换特性,但可用于所有传统电压反馈放大器配置。LM7171 在增益低至 +2 或 −1 时保持稳定。该器件提供 4100V/µs 的超高压摆率和 200MHz 的宽单位增益带宽,同时仅消耗 6.5mA 的电源电流。LM7171 是视频和高速信号处理应用的理想选择,例如 HDSL 和脉冲放大器。LM7171 具有 100mA 的输出电流,可作为变压器驱动器或激光二极管驱动器,用于视频分配。
该器件由 ±15V 电源供电,允许较大的信号摆幅,并提供更大的动态范围和信噪比。LM7171 具有低 SFDR 和 THD,非常适合 ADC/DAC 系统。此外,LM7171 的额定工作电压为 ±5V,适用于便携式应用。