LM71QCIMF/NOPB 已停产

具有 SPI 接口的汽车级 ±1.5°C 温度传感器

已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM71QCIMFX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM71-Q1 的特性

  • LM71Q 符合 AEC-Q100 0 级标准并且采用汽车级工艺流程制造
  • 5 引脚 SOT-23 封装或 6 引脚无后拉 WSON 封装
  • 在 −40°C 至 +150°C 整个温度范围内正常工作
  • SPI 和 MICROWIRE 总线接口
  • 主要规格:
    • 电源电压:2.65V 至 5.5V
    • 电源电流
      • 工作电流:300µA(典型值)
      • 550µA(最大值)
    • 温度精度
      • −10°C 至 +65°C:±1.5°C(最大值)
      • −40°C 至 150°C:+3/− 2°C(最大值)
    • 温度分辨率:31.25m°C

LM71-Q1 的说明

LM71 是一款低功耗、高分辨率数字温度传感器,具有 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口,采用 5 引脚 SOT-23 或 6 引脚 WSON(无后拉)封装。主机可随时查询 LM71 以读取温度。其低工作电流在低功耗至关重要的系统中很有用。

LM71 具有 13 位加号温度分辨率(每 LSB 0.03125°C),工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。

LM71 的 2.65V 至 5.5V 电源电压范围、快速转换速率、低电源电流和简单 SPI 接口使其成为各种应用的理想 之选。LM71Q 仅采用 5 引线 SOT-23 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM71QCIMFX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息