封装信息
封装 | 引脚 WQFN (NHW) | 24 |
工作温度范围 (°C) 0 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM64 的特性
- 精确感测远程和本地二极管温度
- 集成式 PWM 风扇速度控制输出
- 用于使风扇安静的可编程 8 步查找表
- ALERT 和 T_Crit 开漏输出
- 用于测量风扇 RPM 的转速计输入
- 10 位加号远程二极管温度数据格式,具有 0.125°C 分辨率
- SMBus 2.0 兼容接口,支持 TIMEOUT
- 5 个通用输入/输出引脚
- 5 个通用默认输入引脚
- 24 引脚 WQFN 封装
- 主要规格:
- 远程二极管温度精度(包括量化误差)
- 环境温度
- 30°C 至 50°C
- 0°C 至 85°C
- 二极管温度
- 120°C 至 140°C
- 25°C 至 140°C
- 最大误差
- ±1.0°C(最大值)
- ±3.0°C(最大值)
- 环境温度
- 本地温度精度(包括量化误差)
- 环境温度 25°C 至 125°C
- 最大误差 ±3.0°C(最大值)
- 电源要求
- 直流电源电压 3.0V 至 3.6V
- 直流电源电流:1.1mA(典型值)
- 远程二极管温度精度(包括量化误差)
LM64 的说明
LM64 是一款具有 PWM 风扇控制的远程二极管温度传感器。LM64 能够准确测量自身和远程二极管的温度。LM64 远程温度精度在出厂时针对 MMBT3904 连接二极管的晶体管进行了调整,具有针对高温的 16°C 偏移。TACTUAL DIODE JUNCTION = TLM64 + 16°C
LM64 具有 1 个 PWM、开漏风扇控制输出、5 个 GPIO(通用输入/输出)和 5 个 GPD(通用默认)引脚。8 阶跃查找表允许使用非线性风扇速度与温度传递函数(通常用于降低风扇噪音)。